BOCK, UL-HGX46/310 MLP 37 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16603

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16603

Detalles del producto

Peso bruto 256.8 Kilogram
Peso neto 235 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162566381

 

Aceite BOCKlub E85
Anchura [pulg.] 18 27/50 in
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Description Compressor UL-HGX46/310 MLP 37 CO2 T
Designación de tipo UL-HGX46/310 MLP 37 CO2 T
Family UL CO2 (LSPM) compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16603
Length (mm) 1000
Longitud [in] 30.47 in
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX46/310 MLP 37 CO2 T
N.° de expediente SCIP 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)46/…. CO2 T
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX46
Total height [in] 15.87 in

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality