BOCK, HGX46/310 SHP 49 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16549

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16549

Detalles del producto

Peso bruto 261.8 Kilogram
Peso neto 240 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162566800

 

Aceite C170E
Altura total [mm] 403 mm
Anchura [mm] 471 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Description Compressor HGX46/310 SHP 49 CO2 T
Designación de tipo HGX46/310 SHP 49 CO2 T
Family HG CO2 (LSPM) Compressors
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
Legacy BOCK ID 16549
Length (mm) 774
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX46/310 SHP 49 CO2 T
N.° de expediente SCIP 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)46/…. CO2 T
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX46

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality