BOCK, HGX24/110 SP 15 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16480

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16480

Detalles del producto

Peso bruto 127.9 Kilogram
Peso neto 116 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162567289

 

Aceite BOCKlub E85
Altura total [mm] 344 mm
Anchura [mm] 351 mm
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
Designación de tipo HGX24/110 SP 15 CO2 T
Family HG CO2 (LSPM) Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16480
Length (mm) 543
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/110 SP 15 CO2 T
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
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
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX24

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality