BOCK, HGX12/20-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16428

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16428

Detalles del producto

Peso bruto 104.4 Kilogram
Peso neto 95 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162567623

 

Aceite BOCKlub E85
Altura total [mm] 338 mm
Anchura [mm] 293 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Description Compressor HGX12/20-4 ML CO2 T
Designación de tipo HGX12/20-4 ML CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16428
Length (mm) 500
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/20-4 ML CO2 T
N.° de expediente SCIP 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)12/…. CO2 T/LT
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX12

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality