BOCK, UL-HGX66e/1340 ML 31, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16360

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16360

Detalles del producto

Peso bruto 324.5 Kilogram
Peso neto 302.7 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162568286

 

Aceite BOCKlub E55
Anchura [pulg.] 21 93/100 in
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo UL-HGX66e/1340 ML 31
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family UL Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16360
Length (mm) 1000
Longitud [in] 31.89 in
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX66e/1340 ML 31
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
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
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX66e
Total height [in] 18.39 in

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality