BOCK, UL-HGX44e/565 S 15, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16355

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16355

Detalles del producto

Peso bruto 192.1 Kilogram
Peso neto 176 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162568330

 

Aceite BOCKlub E55
Anchura [pulg.] 14 21/100 in
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
Designación de tipo UL-HGX44e/565 S 15
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family UL Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16355
Length (mm) 840
Longitud [in] 27.34 in
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX44e/565 S 15
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
Suction connection size [mm] 42 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX44e
Total height [in] 15.08 in

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality