BOCK, UL-HGX34e/255 ML 4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16346

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16346

Detalles del producto

Peso bruto 100 Kilogram
Peso neto 90.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568422

 

Aceite BOCKlub E55
Anchura [pulg.] 11 1/10 in
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
Designación de tipo UL-HGX34e/255 ML 4
Discharge connection size [mm] 22 mm
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
Legacy BOCK ID 16346
Length (mm) 660
Longitud [in] 21.06 in
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX34e/255 ML 4
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
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX34e
Total height [in] 12.52 in

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality