BOCK, UL-HGX22e/190 S 4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16317

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16317

Detalles del producto

Peso bruto 83.8 Kilogram
Peso neto 74.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568699

 

Aceite BOCKlub E55
Anchura [pulg.] 9 53/100 in
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo UL-HGX22e/190 S 4
Discharge connection size [mm] 16 mm
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
Legacy BOCK ID 16317
Length (mm) 660
Longitud [in] 18.42 in
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX22e/190 S 4
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
Suction connection size [mm] 22 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX22e
Total height [in] 12.4 in

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality