Aceite |
BOCKlub E55 |
Altura total [mm] |
318 mm |
Anchura [mm] |
282 mm |
Anti-vibration pads |
No |
Aplicaciones |
MBP HBP |
Aprobación estándar |
No |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
4 |
Color |
Blue (standard) |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Designación de tipo |
HGX34e/315 S 7 LG |
Discharge connection size [mm] |
22 mm |
Family |
LG compressors |
Fase |
3 |
Frequency [Hz] |
50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Grupo de productos |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
16290 |
Length (mm) |
535 |
Marca |
BOCK |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX34e/315 S 7 LG |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
No |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] |
71 dBA |
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] |
71 dBA |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Protección de motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP |
IP 66 |
Refrigerante(s) |
R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A R1234yf R1234ze R134a |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
28 mm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tecnología |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
HGX34e |