BOCK, HGX34e/255 S 6 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16288

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16288

Detalles del producto

Peso bruto 106.4 Kilogram
Peso neto 97 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162568989

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 318 mm
Anchura [mm] 282 mm
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
Description Compressor HGX34e/255 S 6 LG
Designación de tipo HGX34e/255 S 6 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
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
Legacy BOCK ID 16288
Length (mm) 535
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/255 S 6 LG
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality