BOCK, HAX34e/380 LT 6 LG, Semi-hermetic air cooled

097B16277

Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16277

Detalles del producto

Peso bruto 105.2 Kilogram
Peso neto 95.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162569061

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 318 mm
Anchura [mm] 302 mm
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
Designación de tipo HAX34e/380 LT 6 LG
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family LG compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16277
Length (mm) 578
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/380 LT 6 LG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor HA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 44
Refrigerante(s) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R454C
R455A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HAX34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality