BOCK, HGX22e/125 S 3 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16269

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16269

Detalles del producto

Peso bruto 82.6 Kilogram
Peso neto 73.2 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162569146

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 315 mm
Anchura [mm] 242 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo HGX22e/125 S 3 LG
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family LG compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16269
Length (mm) 468
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/125 S 3 LG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Suction connection size [mm] 22 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX22e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality