BOCK, HG34e/255-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16051

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16051

Detalles del producto

Peso bruto 100 Kilogram
Peso neto 90.6 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162571170

 

Aceite BOCKlub A46
Altura total [mm] 318 mm
Anchura [mm] 282 mm
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HG34e/255-4
Designación de tipo HG34e/255-4
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG/HA compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16051
Length (mm) 535
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG34e/255-4
N.° de expediente SCIP 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)34/…. - series
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 70 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R22
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HG34e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality