BOCK, HGX56e/1155-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14943

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14943

Detalles del producto

Peso bruto 242.8 Kilogram
Peso neto 221 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162571705

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 429 mm
Anchura [mm] 436 mm
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
Description Compressor HGX56e/1155-4 S
Designación de tipo HGX56e/1155-4 S
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HG/HA compressors
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
Legacy BOCK ID 14943
Length (mm) 740
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/1155-4 S
N.° de expediente SCIP 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)56/….series
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
Refrigerante(s) R134a
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
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX56e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality