BOCK, HGX22e/160-4 A, Semi-hermetic mobile

097B14840

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14840

Detalles del producto

Peso bruto 55.2 Kilogram
Peso neto 45.8 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162572412

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 318 mm
Anchura [mm] 243 mm
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor HGX22e/160-4 A
Designación de tipo HGX22e/160-4 A
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14840
Length (mm) 468
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/160-4 A
N.° de expediente SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Oil sump heater No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R513A
Suction connection size [mm] 22 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX22e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality