Aceite |
BOCKlub E55 |
Altura total [mm] |
656 mm |
Anchura [mm] |
648 mm |
Anti-vibration pads |
No |
Aprobación estándar |
No |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
8 |
Color |
Blue (standard) |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Standard |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Soldering |
Designación de tipo |
HGX88e/3235 S 95 LG |
Discharge connection size [mm] |
54 mm |
Family |
LG compressors |
Fase |
3 |
Frequency [Hz] |
50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Grupo de productos |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Legacy BOCK ID |
14659 |
Length (mm) |
950 |
Marca |
BOCK |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX88e/3235 S 95 LG |
N.° de expediente SCIP |
0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
HG(X)88/….series |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Position motor cover |
Standard |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Protección de motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Protección IP |
IP 65 |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
76 mm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
3 1/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
2 1/8 in |
Tecnología |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
HGX88e |