BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Detalles del producto

Peso bruto 23.1 Kilogram
Peso neto 14.7 Kilogram
Volumen 135.828 Liter
EAN 5715162853399

 

Aceite BOCKlub E55
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Clutch type No
Color Not painted
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor FKX20/120 K Service
Designación de tipo FKX20/120 K
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14322
Length (mm) 235
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX20/120 K
N.° de expediente SCIP 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Nombre de producto Reciprocating compressor FK
Nombre del producto en el expediente SCIP FK(X)20/…. - series
Oil sump heater No
Suction connection size [mm] 16 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FKX20

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality