BOCK, FKX40/390 K1, Vehicle compressor

097B14055

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14055

Detalles del producto

Peso bruto 37.1 Kilogram
Peso neto 34.2 Kilogram
Volumen 187.11 Liter
EAN 5715162575024

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 369 mm
Anchura [mm] 326 mm
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Clutch type No
Color Not painted
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Dust cover
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Dust cover
Description Compressor FKX40/390 K1
Designación de tipo FKX40/390 K1
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14055
Length (mm) 384
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/390 K1
N.° de expediente SCIP c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
Nombre de producto Reciprocating compressor FK
Nombre del producto en el expediente SCIP FK(X)40/…. - series
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Refrigerante(s) R134a
R407C
R513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tecnología Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FKX40

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality