BOCK, FKX40/655 N, Vehicle compressor

097B13991

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13991

Detalles del producto

Peso bruto 34.4 Kilogram
Peso neto 31.5 Kilogram
Volumen 187.11 Liter
EAN 5715162575130

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 369 mm
Anchura [mm] 321 mm
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Clutch type No
Color Not painted
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor FKX40/655 N
Designación de tipo FKX40/655 N
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 13991
Length (mm) 384
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/655 N
N.° de expediente SCIP c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
Nombre de producto Reciprocating compressor FK
Nombre del producto en el expediente SCIP FK(X)40/…. - series
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Refrigerante(s) R134a
R407C
R513A
Suction connection size [mm] 35 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FKX40
Volumen desplazam. [cm3] 650 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality