BOCK, F76/1800, Open Type Compressor

097B11573

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11573

Detalles del producto

Peso bruto 231.2 Kilogram
Peso neto 216.6 Kilogram
Volumen 448.38 Liter
EAN 5715162578735

 

Aceite BOCKlub A46
Altura total [mm] 584 mm
Anchura [mm] 571 mm
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Clutch type No
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor F76/1800
Designación de tipo F76/1800
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate No
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11573
Length (mm) 650
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F76/1800
Nombre de producto Reciprocating compressor F
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Refrigerante(s) R22
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo F76

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality