Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
090G6052 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Transmisor de presión, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmisor de presión, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6052
Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 9/16-18, Clave de especificación: DST P650-3716-C3BD113
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|