Sensor de temperatura, MBT 5111, 20 mm, G, ISO 228-1-A

087U4057

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

Detalles del producto

Peso bruto 0.497 Kilogram
Peso neto 0.49 Kilogram
Volumen 1.806 Liter
EAN 5702423265480

 

Cable 197 in
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Contain batteries No
Designación de tipo 00 MBT 5111-0100-0300-190-1
01 -0500-092-0000
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Estándar diseño termopar EN 61515
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1472 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 200 mm
Longitud de extensión [in] 11.8 in
Longitud de extensión [mm] 300 mm
longitud de inserción [in] 7.9 in
Longitud de tubo flex. [in] 11.8 in
Longitud del cable [m] 5 m
Longitud tubo flexible [m] 0.3 m
Material de conexión Latón
Material de la conexión de proceso Latón
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60584-2
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] 500 °F
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] -76 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 260 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -60 °C
Señal salida mV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 cables
Tamaño de la conexión de proceso 3/4
Temp. amb. máx. [°C] 200 °C
Temp. amb. máx. [°F] 392 °F
Termopar 1 × NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 5111
Tipo conex. proceso G
Tipo de cable PFA TC, apantallado
Tipo de conexión G
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Clase2
Tolerancia termopar EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality