ESMC, 센서

087N0011

ESMC SENSOR

제품 세부정보

총 중량 0.051 Kilogram
순중량 0.042 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702420016917

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Electrical connections terminals 2-wire cable (2 x 0,2 mm2)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grade of enclosure IP54
Mounting version Clamp for tube DN 15-65 supplied
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensors type Pt 1000
Time constant 10 s
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C
본체재료 Nickel coated Copper
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 PVC
정량 범위 [°C] [최대] 100 °C
정량 범위 [°C] [최소] -50 °C
정량 범위 [°F] [최대] 212 °F
정량 범위 [°F] [최소] -58 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 100 °C
주변 온도 최대 [°F] 212 °F
케이블 길이 [in] 78.74 in
케이블 길이 [m] 2 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 72 pc
형식 ESMC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality