Vaina, MBT 120

084Z7262

Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 250, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560

Detalles del producto

Peso bruto 0.15 Kilogram
Peso neto 0.142 Kilogram
Volumen 0.166 Liter
EAN 5702423201723

 

Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 120-630-250-3
Diametro tubo protección [mm] 11 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.433 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Multipack
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 250 mm
longitud de inserción [in] 9.8 in
Material de conexión AISI 316 Ti
Material de la conexión de proceso AISI 316 Ti
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Nombre de producto Vaina
Norma de conexión ISO 228
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de inserción Fijo
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto MBT 3560, MBT 5560

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality