Sensor de temperatura, MBT 153, 10.3 m, Pt, 10 Ohm

084Z6200

Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Teflón

Detalles del producto

Peso bruto 0.427 Kilogram
Peso neto 0.414 Kilogram
Volumen 1.296 Liter
EAN 5702423133673

 

Cable 406 in
Cables [uds.] 3 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 153-4001-1030
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP68
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Longitud del cable [m] 10.3 m
Material de protección de las tuberías AISI 305
N.° de expediente SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] 392 °F
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] -112 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 200 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -80 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 3 hilos
Tipo MBT 153
Tipo de cable Teflón
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality