MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5276

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.642 Kilogram
Peso neto 0.637 Kilogram
Volumen 1.245 Liter
EAN 5702423163977

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Tipo B
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 5113-B002-100-10-H160
Diámetro del tubo de protección [in] [máx.] 0.945 in
Diámetro del tubo de protección [in] [mín.] 0.551 in
Diámetro del tubo de protección [mm] [máx.] 24 mm
Diámetro del tubo de protección [mm] [mín.] 14 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Estándar diseño termopar EN 61515
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1472 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 100 mm
Longitud de extensión [in] 3.94 in
Longitud de extensión [mm] 100 mm
longitud de inserción [in] 3.94 in
Material de conexión AISI 316 Ti
Material de la conexión de proceso AISI 316 Ti
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Intercambiable
N.° de expediente SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Nombre de producto Temperature transmitter
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60584-2
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 2 Uds.
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] 600 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] 0 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] 1112 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] 32 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño de la conexión de proceso 3/4
Temp. amb. máx. [°C] 85 °C
Temp. amb. máx. [°F] 185 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 35 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Termopar 1 × NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 5113
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de inserción Fijo
Tipo de transmisor Con aislamiento galvánico
Tolerancia del elemento sensor Clase 2
Tolerancia termopar EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality