Sensor de temperatura, MBT 153, 3.5 m, NTC, 1000 Ohm

084Z2284

Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.112 Kilogram
Peso neto 0.11 Kilogram
Volumen 0.356 Liter
EAN 5702428868839

 

Cable 138 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 153-0990-0350
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP68
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Longitud del cable [m] 3.5 m
Material de protección de las tuberías AISI 305
N.° de expediente SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Nombre de producto Sensor de temperatura
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] -40 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 10000
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 cables
Tipo MBT 153
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor NTC
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor ± 0.1°C at 0 - 70°C
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality