Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

084Z2020

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso neto 0.033 Kilogram
Volumen 0.038 Liter
EAN 5702423296439

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. AMP Junior Power Timer
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 3270-2001-040-00300-0000
Diametro tubo protección [mm] 3 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.118 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 300 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 572 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 40 mm
longitud de inserción [in] 1.57 in
Material de conexión AISI 316 Ti
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Nombre de producto Sensor de temperatura
Nombre del producto en el expediente SCIP MBT 3270/5270
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 pin
Tamaño de la conexión de proceso 1/4
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo conex. proceso G
Tipo de cable N/A
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality