Sensor de temperatura, EKS 221, 8.50 m, NTC, 10000 Ohm

084N3208

Rango de medida [°C]: -50 - 120, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: CAUCHO TERMOPLÁSTICO

Detalles del producto

Peso bruto 0.077 Kilogram
Peso neto 0.076 Kilogram
Volumen 0.255 Liter
EAN 5702428171946

 

Cable 215.9 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
CE evaluated Yes
Conex. elect. Cable
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento característico NTC 10.000 Ohm/25°C
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Longitud del cable [m] 8.5 m
Material de protección de las tuberías Thermoplastic rubber
Nombre de producto Sensor de temperatura
Observaciones SENSOR DE CABLE
Producto igual 084N3209
Rango de medida [°C] [Max] 120 °C
Rango de medida [°C] [Min] -50 °C
Rango de medida [°F] [Max] 248 °F
Rango de medida [°F] [Min] -58 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 120 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -50 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 10000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 120 °C
Temp. amb. máx. [°F] 248 °F
Tipo EKS 221
Tipo de cable CAUCHO TERMOPLÁSTICO
Tipo de elemento sensor NTC
Tolerancia del elemento sensor ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality