Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS

084H5070

Type designation: Bubbler for IPS, Used for product comments: 084H5002; 084H5003; 084H5001

Detalles del producto

Peso bruto 1.2 Kilogram
Peso neto 1.084 Kilogram

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Contain batteries No
Designación de tipo Bubbler for IPS
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Grupo de productos Air purger accessories
Idioma del producto Inglés
Nombre de producto Accessory
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 43 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo Accessory
Utilizado para comentarios de producto 084H5001
084H5002
084H5003
Utilizado para el producto IPS 1
IPS 8
Versión 01

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality