Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202B

084B8522

Función: 3 salidas, 2 sensores de temp., DI, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Detalles del producto

Peso bruto 0.236 Kilogram
Peso neto 0.197 Kilogram
Volumen 0.47 Liter
EAN 5702428081115

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 2 VA
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función 3 salidas, 2 sensores de temp., DI
Grupo de productos Evaporator and room control
Homologación C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Control de aparato de refrig. (TXV)
Número de compresores máx. 1 Uds.
Número de evaporadores máx. 1 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
Reparable No
Soporte de sensor de temp. NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo EKC 202B
Tipo de comunicación LON opcional
MODBUS opcional
Tipo de controlador Controlador refrig. (Temp.)
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality