Control de aparato de refrig. (TXV), AK-CC 350

084B4165

Área de aplicación: Control de temperatura, Función: Temp. Multiapli. 4relés, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; MODBUS; LON opcional

Detalles del producto

Peso bruto 0.384 Kilogram
Peso neto 0.317 Kilogram
Volumen 1.083 Liter
EAN 5702428406994

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 2.3 VA
Digital inputs (DI) 2 Uds.
Display - opciones EKA 163A
EKA 164A
Division 25
Entrada analogica 3 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Temp. Multiapli. 4relés
Grupo de productos Evaporator and room control
Homologación C-TICK
CE
EAC
CMIM
Más información Alarma=Más func. ventilador 2.º comp.
Nombre de producto Control de aparato de refrig. (TXV)
Número de compresores máx. 2 Uds.
Número de entradas de sensores 3 Uds.
Número de evaporadores máx. 1 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 4 Uds.
Soporte de sensor de temp. NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AK-CC 350
Tipo de comunicación MODBUS
LON opcional
MODBUS opcional
Tipo de controlador Controlador refrig. (Temp.)
Tipo de sensor Sensores de temp.
Tipo salida válvula EVR (TXV)
UK RoHS compliance Out of scope
Área de aplicación Control de temperatura

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality