Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 224

084B4155

Función: Comp., desescarche, ventilador, alarma, más f, Tipo de controlador: Controlador refrig. (Temp.), Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30

Detalles del producto

Peso bruto 190 Gram
Peso neto 169 Gram
Volumen 0.192 Liter
EAN 5715162689172

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
Consumo eléctrico [VA] 0.7 VA
Digital inputs (DI) 2 Uds.
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 3 Uds.
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Función Comp., desescarche, ventilador, alarma, más f
Grupo de productos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Más información Alarma = Luz o anti-vaho
N.° de expediente SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nombre de producto Control de aparato de refrig. (TXV)
Nombre del producto en el expediente SCIP ERC21x, EKC 22x
Número de compresores máx. 1 Uds.
Número de entradas de sensores 3 Uds.
Pantalla en parte frontal
PFAS content [Yes/No] No
Producto igual 084B4055
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 4 Uds.
Soporte de sensor de temp. NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 115 V
Tipo EKC 224
Tipo de comunicación MODBUS via. EKA 206
Tipo de controlador Controlador refrig. (Temp.)
Tipo de sensor EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de temperatura

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality