AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 30 s/mm

082H0216

AMB 162 5Nm 3p 30s 24V AS

Product details

Peso bruto 0.697 Kilogram
Peso neto 0.697 Kilogram
Volumen 2.041 Liter
EAN 5710104077642

 

Aplicación Control de temperatura en sistemas de calefacción central
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 3 W
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 30s 24V AS
Frecuencia [Hz] 50/60
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP42
Grupo de productos Gear actuators
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
Par de accionamiento [N·m] 5 N-m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AMB 162
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad de eje [s/mm] 30 s/mm
Velocidad del actuador [s/°] 30 s/°
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality