Válvulas de mariposa, VFY-WA, Actuador eléctrico, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Disco

082G7364

VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 4.72 Kilogram
Peso neto 4.311 Kilogram
Volume 27.36 Liter
EAN 5702421536520

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aprobación estándar PED 97/23/CE, EN 12266-1, tasa A
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 15 W
Description VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V
Diámetro [mm] 65 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Frecuencia [Hz] 50/60
Función ON/OFF
Función de seguridad No
Grado de protección IP66
Grupo de productos Butterfly valves
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicación de posición No
Longitud. [mm] 46 mm
Material de las bridas Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material del cuerpo Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material del cuerpo de la válvula Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material del disco de la válvula Hierro dúctil EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) con revestimiento de poliamida
Material del revestimiento de la válvula EPDM
Material del sellado del vástago Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable AISI 420
Medio alternativo 2 Agua de circulación
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
Orientación de montaje excepto tapón bajado
Par de accionamiento [N·m] 20 N-m
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo VFY-WA
Tipo de brida con engranaje F05
Tipo de funcionamiento Actuador eléctrico
Tipo de válvula Diseño concéntrico
Tipos de conexión Disco
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 174 m³/h
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality