Actuadores eléctricos, AME 655, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tensión de alimentación [V] c.c.: 230

082G3443

AME 655 230V

Product details

Peso bruto 6.22 Kilogram
Peso neto 5.4 Kilogram
Volumen 21.7 Liter
EAN 5710104037301

 

Aplicación HD y district heating
Carrera [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 16 W
Contain batteries No
Description AME 655 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 2000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Indicación de posición
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
Product group Electrical actuators
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] 500
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] 40 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 230 V
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Type AME 655
Velocidad del actuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality