Actuadores eléctricos, AMV 10, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

082G3002

AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Detalles del producto

Peso bruto 0.67 Kilogram
Peso neto 0.634 Kilogram
Volumen 2.025 Liter
EAN 5702421507483

 

Aplicación District heating
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 2 W
Contain batteries No
Description AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuerza de cierre [N] 300 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 10/13
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AMV 10
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Velocidad del actuador [s/mm] 14 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality