AK-RC251, Controlador de cámara frigorífica

080Z5000

Función: Control de cámaras frigoríficas, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 1.294 Kilogram
Peso neto 1.077 Kilogram
Volumen 6.518 Liter
EAN 5715162179383

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 7 VA
Display - opciones Yes
Equipamiento Incl. 2 Sensores
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Control de cámaras frigoríficas
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Evaporator and room control
Homologación LISTADO POR C UL US
RoHS
Nombre de producto Controlador de cámara frigorífica
Número de compresores máx. 1 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AK-RC251
Tipo de comunicación RS485 Modbus
Tipo de controlador Control Optyma. Monofásico (2HP)
Tipo salida válvula (TXV)
UL evaluated Yes
Área de aplicación Unidad condensadora

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality