Controlador en expositor/cámara (EEV), AK-CC 750A

080Z0140

Área de aplicación: Control de refrigeración, Función: 1-4 AKV(EEV), E/S flexible, Tipo de comunicación: Extensión E/S; RJ11 (CAN) to Display; LON RS485

Detalles del producto

Peso bruto 0.951 Kilogram
Peso neto 0.645 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702428992480

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
Comunicación integrada LON
Conectores E/S máx. 80 Uds.
Consumo eléctrico [VA] 8 VA
Display - opciones EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Division 25
Entrada analogica 11 Uds.
Entradas analógicas adicionales máx. 5 Uds.
Entradas de alarmas adicionales máx. 10 Uds.
Entradas de presostatos adicionales máx. 5 Uds.
Entradas de termostato adicional máx. 5 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función 1-4 AKV(EEV), E/S flexible
Grado de protección de la carcasa IP10
Grupo de productos Evaporator and room control
Herramientas de programación AK-ST 500
Homologación C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Idioma del producto Chino
Checo
Danés
Holandés
Inglés
Finlandés
Francés
Alemán
Italiano
Polaco
Portugués
Ruso
Español
N.º de módulos de extensión máx. 11 Uds.
Nombre de producto Controlador en expositor/cámara (EEV)
Número de evaporadores máx. 4 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal No
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.
Soporte de sensor de temp. PTC 1000
Pt 1000
Soporte transmisor de presión RATIOMÉTRICA
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AK-CC 750A
Tipo de comunicación Extensión E/S
LON RS485
RJ11 (CAN) to Display
USB-B to PC
Tipo de controlador Controlador de evaporador/cámara (4 AKV)
Tipo salida válvula AKV (EEV)
ETS (EEV)
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality