Controlador program., 15 relés, MCX15B2

080G0328

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230, Tipo de comunicación: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8

Detalles del producto

Peso bruto 1.039 Kilogram
Peso neto 0.655 Kilogram
Volumen 4.945 Liter
EAN 5715162508510

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 6 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 15 W
Designación de tipo MCX15B2
Digital inputs (DI) 22 Uds.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 10 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP40
Grupo de productos Programmable controllers
Homologación CE
EAC
UA
UL Reconocido
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido No
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador program., 15 relés
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 15 Uds.
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 24 V
Timbre No
Tipo MCX15B2
Tipo de comunicación 1RS485 MODUBUS
CANBUS
ETHER
USB
Tipo de pantalla SI
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality