Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
077B7105 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Termostato de servicio; con accesorios, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Termostato de servicio; con accesorios, B0
077B7105
Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: refrigeradores de 1 puerta, Máx. temp. enganche [°C]: 8.5, Corte a máx. temp. [°C]: 3.0, Temp. mín. enganche [°C]: -9.5, Temp. mín. corte [°C]: -18.0, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200