Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7101

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 12.5, Corte a máx. temp. [°C]: 9.5, Temp. mín. enganche [°C]: 5, Temp. mín. corte [°C]: 1.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Detalles del producto

Peso bruto 0.136 Kilogram
Peso neto 0.082 Kilogram
Volumen 0.468 Liter
EAN 5702424026585

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp 49.1 °F
Corte a máx. temp. [°C] 9.5 °C
Designación de tipo con accesorios
Termostato de servicio
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación CE
In scope of WEEE No
Long. tubo capilar [in] 47.2 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1200 mm
Máx. temp. enganche [°C] 12.5 °C
Máx. temp. enganche [°F] 54.5 °F
Nombre de producto Kit de servicio
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] 34.7 °F
Temp. mín. corte [°C] 1.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] 5 °C
Temp. mín. enganche [°F] 41 °F
Tipo B0
Utilizado para el producto Enfriadores para botellas

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality