Termostato, B6

077B6863

Tipo: B6, Máx. temp. enganche [°C]: 5.5, Corte a máx. temp. [°C]: -1.3, Temp. mín. corte [°C]: -8.1, Temp. mín. corte [°C]: -8.1, Longitud del tubo capilar [mm]: 1080

Detalles del producto

Peso bruto 0.085 Kilogram
Peso neto 0.08 Kilogram
Volumen 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424031756

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 90 Uds.
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] -1.3 °C
Corte medio [°C] -4.6 °C
Enganche en punto medio en [°C] 5.5 °C
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
In scope of WEEE No
Longitud del tubo capilar [mm] 1080 mm
Máx. temp. enganche [°C] 5.5 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste CENTRAL
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -8.1 °C
Temp. mín. enganche [°C] 5.5 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
TERMINAL 4 ÚNICO
Tipo B6

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality