Termostato, B63

077B6331

Tipo: B63, Máx. temp. enganche [°C]: 4, Corte a máx. temp. [°C]: -13, Temp. mín. corte [°C]: -25, Temp. mín. corte [°C]: -25, Longitud del tubo capilar [mm]: 2250

Detalles del producto

Peso bruto 0.127 Kilogram
Peso neto 0.11 Kilogram
Volumen 0.525 Liter
EAN 5702424227609

 

Ajustado a presión [mm Hg] 737 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 45 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] -13 °C
Corte medio [°C] -18.5 °C
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD) 077R0379 ref. 1
Enganche en punto medio en [°C] 4 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Longitud del tubo capilar [mm] 2250 mm
Máx. temp. enganche [°C] 4 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste CENTRAL
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -25 °C
Temp. mín. enganche [°C] 4 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
TERMINAL 4 ÚNICO
Tipo B63
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality