Termostato, B6

077B3684

Tipo: B6, Máx. temp. enganche [°C]: 8.9, Corte a máx. temp. [°C]: 4.4, Temp. mín. corte [°C]: -5.6, Temp. mín. corte [°C]: -5.6, Longitud del tubo capilar [mm]: 495

Detalles del producto

Peso bruto 89 Gram
Peso neto 84 Gram
Volumen 0.236 Liter
EAN 5715162696194

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] 4.4 °C
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longitud del tubo capilar [mm] 495 mm
Máx. temp. enganche [°C] 8.9 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste FRÍO
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -5.6 °C
Temp. mín. enganche [°C] 8.9 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
TERMINAL 4 ÚNICO
Tipo B6
UL evaluated Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality