Termostato, B0

077B0027

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 15.2, Corte a máx. temp. [°C]: 9, Temp. mín. enganche [°C]: 8, Temp. mín. corte [°C]: 0.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Product details

Peso bruto 0.088 Kilogram
Peso neto 0.077 Kilogram
Volumen 0.236 Liter
EAN 5702424005153

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] 9 °C
Designación de tipo Termostato estándar
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Longitud del tubo capilar [mm] 1200 mm
Máx. temp. enganche [°C] 15.2 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste FRÍO
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] 0.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] 8 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Enfriadores para botellas

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality