Termostato, B0

077B0020

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -3, Temp. mín. enganche [°C]: -4.5, Temp. mín. corte [°C]: -11.8, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Detalles del producto

Peso bruto 0.086 Kilogram
Peso neto 0.065 Kilogram
Volumen 0.236 Liter
EAN 5702424005696

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] -3 °C
Designación de tipo Termostato estándar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
Longitud del tubo capilar [mm] 1000 mm
Máx. temp. enganche [°C] 3.5 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste CALOR
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -11.8 °C
Temp. mín. enganche [°C] -4.5 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Frigoríficos

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality