Transmisor de presión, DST P110, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

075G1021

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P110-6636-C2BF08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.067 Kilogram
Peso neto 0.062 Kilogram
Volumen 0.086 Liter
EAN 5702428543392

 

+ alimentación Pin B
+ salida Pin C
- común Pin A
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 64 Uds.
CE evaluated Yes
Clave de especificación DST P110-6636-C2BF08-0
Color del conector eléctrico Black
Conex. elect. Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándar SAE J513 45roscar
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar 150.2 SERIES
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP69K
Grupo de productos Sensors
Homologación CE
C UL US UL Recognized
In scope of WEEE Yes
Material de carcasa 304L
Material de la pieza en contacto con el medio 304L 316L
Nivel de clipping alto 99
Nivel de clipping bajo 4
Nivel de señal de fallo 2
Nombre de producto Transmisor de presión
Número de artículo internacional 5702428543392
Presión Macho/Hembra Hembra
Producto igual 075G4010
Rango de presión [psi] [máx.] 500 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 34.5 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Salida según V alimentación [%] [máx.] 90 %
Salida según V alimentación[%] [mín.] 10 %
Señal salida Ratio metric
Sobrecarga presión máx. [bar] 138 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 2000 psi
Supply voltage [V] DC 5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 3 pin
Tamaño conexión Presión 7/16-20
TEB interior CTR ±FS [%] 3 %
Tensión de alimentación [V] c.c. 5 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 2 ms
Tipo DST P110
Tipo de conixión de Presión UNF
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality