Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

075G1020

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-2736-C2BF08-0

Produkta informācija

Bruto svars 0.07 Kilogram
Neto svars 0.062 Kilogram
Volume 0.083 Liter
EAN 5702428543385

 

+ izvade Tapa C
+ padeve Tapa B
- parastais Tapa A
Apakšējais izgriešanas līmenis 4
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apstiprinājums CE
C UL US UL Recognized
Augšējais izgriešanas līmenis 99
Barošanas spriegums [V] DC 5 V
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 64 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Apaļš Packard Metri-Pack
Elektriskā savienojuma izmērs 3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts 150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsa Black
EU RoHS compliance Yes
Identisks produkts 075G4009
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs No
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Ratio metric
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] -40 °C
Korpusa kategorija, IP IP69K
Korpusa materiāls 304L
Kļūmes signāla līmenis 2
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 200 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi] 2900 psi
Maks. reakcijas laiks [ms] 2 ms
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] 90 %
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] 10 %
REACH kandidātu saraksta vielas No
Samitrinātās detaļas materiāls 304L 316L
Specifikācijas atslēga DST P110-2736-C2BF08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 50 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 725 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 7/16-20
Spiediena savienojuma standarts SAE J513 45° valcēšana
Spiediena savienojuma tips UNF
Spiediena savienojums HEX [mm] 27 mm
Spiediena vienības atsauce Sealed gauge
Spiediens, vīr./siev. Sievišķais
Starptautiskais artikula numurs 5702428543385
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%] 3 %
Tips DST P110

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality