Accesorios, sensores, Cable

073G0100

Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 80

Detalles del producto

Peso bruto 92 Gram
Peso neto 72 Gram
EAN 5715162959947

 

Cable 40 in
Cables [uds.] 6 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 80 Uds.
Conex. elect. Mini Mate-N-Lok
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Contain batteries No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Accessories, sensors
Longitud del cable [m] 1 m
Nombre de producto Cable
Piezas incluídas Cable with plug 1,00 m I/80
Rango temp. cable [°C] [Max] 80 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Tamaño conex. elect. 6 pin
Tipo Accessory
Tipo de cable Multi conductor
Utilizado para el producto DST G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality